ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
CA6309
2021年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):13
・軸径(mm):6.0
・粒度(#):120
・全長(mm):53.5
・最高使用回転数(rpm):69000
・粒度:#120
・粒度:#120
・先端径:Φ13
・JANコード:4571130863507
・トラスココード:852-6354
・質量:138g