ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミニモ PAピンク砥石#120 Ф16 (10本入)

ミニモ PAピンク砥石#120 Ф16 (10本入) CA6175
通常単価(税別)
3,911
税込単価
4,302
通常出荷日:5日目

【特長】・加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています【用途】・適合素材:工具...

詳細を確認

型番:

CA6175
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA6175の仕様・寸法情報

形状
円筒
種類
砥石
粒度(#)
120
軸径(mm)
6

型番リスト

表示件数
型番
CA6175
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,911
( 4,302 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):16
・軸径(mm):6.0
・粒度(#):120
・全長(mm):52.0
・幅(mm):16
・最高使用回転数(rpm):55000
・先端径:Φ16
・JANコード:4571130863262
・トラスココード:852-6344
・質量:195g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ PAピンク砥石#120 Ф16 (10本入)の型番CA6175のページです。 型番CA6175に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ PAピンク砥石#120 Ф16 (10本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ PAピンク砥石#120 Ф16 (10本入)
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ソフト#120 Ф22 (10本入)
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Ф10 (10本入)
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Ф10 (10本入)
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Ф6 (10本入)
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Ф6 (10本入)
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格3,9112,8605,0602,9903,5994,159
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目5日目
形状円筒円盤コーン先丸円筒円筒円筒
種類砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石
粒度(#)120120320220220220
軸径(mm)62.342.34333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト