17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防毒マスク吸収缶

通常単価(税別)
3,3603,960特別価格
税込単価
3,6964,356特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・有機ガス、青酸ガス適合マスク:GM164、GM164-1破過時間:55分

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 質量(g)
    200
  • 最高許容透過濃度(ppm)
    5
  • 試験濃度(%)
    0.3

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 対象ガス

  • 適合マスク

  • JANコード

  • トラスココード

  • 破過時間(分)

  • 規格値(分以上)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

対象ガス

適合マスク

JANコード

トラスココード

破過時間(分)

規格値(分以上)

試験ガス

国家検定合格番号

用途

最小発注数量
シアン化水素
GM164、GM164-1
4959382010571
816-7314
55
20
シアン化水素
-
青酸用
1個
有機ガス
-
4959382010564
816-7315
95
30
シクロヘキサン
T226
有機ガス用
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9603,425
( 3,768 )
1日目
3,360
( 3,696 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機ガス、青酸ガス
適合マスク:GM164、GM164-1
破過時間:55分

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防毒マスク吸収缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防毒マスク吸収缶
防じんマスク用吸気弁
取替式防じんマスク用ろ過材
取替式防じんマスク 交換用ろ過材 U2W
接顔メリヤスカバー
電動ファン付呼吸用保護具
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格3,360-1135846191,23168,235 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツマスク本体
質量(g)2000.3152030(1袋)345.000
最高許容透過濃度(ppm)5-----
試験濃度(%)0.3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト