17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 防毒マスク 有機ガス用吸収缶 CA-602OV
  • シゲマツ 防毒マスク 有機ガス用吸収缶

シゲマツ 防毒マスク 有機ガス用吸収缶

通常単価(税別)
1,025
税込単価
1,128
通常出荷日:1日目

【特長】・防毒マスク GM82SF用の吸収缶です。・有機ガス用ようです。・破過時間:45分

  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 対象ガス
    有機ガス
  • JANコード
    4959382009803
  • トラスココード
    816-7583
  • 質量(g)
    105
  • 最高許容透過濃度(ppm)
    5
  • 破過時間(分)
    45
  • 規格値(分以上)
    30
  • 試験ガス
    シクロヘキサン

型番:

CA-602OV
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-602OVの仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
対象ガス
有機ガス
JANコード
4959382009803
トラスココード
816-7583
質量(g)
105
最高許容透過濃度(ppm)
5
破過時間(分)
45
規格値(分以上)
30
試験ガス
シクロヘキサン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-602OV
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,025
( 1,128 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・防毒マスク GM82SF用の吸収缶です。・有機ガス用ようです。・破過時間:45分

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 防毒マスク 有機ガス用吸収缶の型番CA-602OVのページです。 型番CA-602OVに関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 防毒マスク 有機ガス用吸収缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 防毒マスク 有機ガス用吸収缶
シゲマツ 直結式小型防毒マスクGM185C(L)
シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)
シゲマツ 外付けフィルタペイントメイトXL
シゲマツ ペイントメイトフィルタS (10枚入)
シゲマツ 外付けフィルタL2U
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格1,02515,258 -4,377440427410
通常出荷日1日目1日目1日目5日目6日目4日目
商品タイプ取替用パーツマスク本体マスク本体取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
対象ガス有機ガス-----
JANコード4959382009803-4959382120805495938202603949593820260084959382026121
トラスココード816-7583-836-3450816-7407816-7291816-7409
質量(g)105430.000220.00015155

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト