17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA 車載用アンプ 60W CA-600DN

TOA 車載用アンプ 60W

通常単価(税別)
62,321
税込単価
68,553
通常出荷日:8日目

【特長】・12Vバッテリの自動車専用1DINサイズ60Wカ-アンプです。【商品仕様】・車載用アンプ60...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 幅 (mm)
    178
  • 奥行 (mm)
    181.5
  • 高さ (mm)
    50
  • トラスココード
    817-2816
  • 質量(g)
    1800
  • 定格出力(W)
    60
  • 詳細タイプ
    車載用アンプ
  • 材質1
    前面パネル:ABS樹脂
  • 材質2
    ケース:表面処理鋼板
  • 周波数特性 (Hz)
    100~10000±3dB以内
  • 付属品
    マイクホルダー×1/取付金具×1/ねじ一式×1/ヒューズ(15A)×1/接続コード一式×1

型番:

CA-600DN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-600DNの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
幅(mm)
178
奥行(mm)
181.5
高さ(mm)
50
トラスココード
817-2816
質量(g)
1800
定格出力(W)
60
詳細タイプ
車載用アンプ
材質1
前面パネル:ABS樹脂
材質2
ケース:表面処理鋼板
周波数特性(Hz)
100~10000±3dB以内
付属品
マイクホルダー×1/取付金具×1/ねじ一式×1/ヒューズ(15A)×1/接続コード一式×1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-600DN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,321
( 68,553 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12Vバッテリの自動車専用1DINサイズ60Wカ-アンプです。

【商品仕様】
・車載用アンプ60W
・トラスココード:817-2816
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・前面パネル:ABS樹脂
・ケース:表面処理鋼板

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA 車載用アンプ 60Wの型番CA-600DNのページです。 型番CA-600DNに関する仕様情報を記載しております。
TOA 車載用アンプ 60Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA 車載用アンプ 60W
TOA 60W壁掛けアンプ
TOA 車載用アンプ 40W
TOA 10W卓上アンプ
TOA 15W卓上アンプ
TOA 30W卓上アンプ
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格62,321145,38639,02427,32344,73554,624
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目7日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
幅(mm)178355178180300300
奥行(mm)181.5120181.5192200200
高さ(mm)5043950718383
トラスココード817-2816817-2866817-2815817-2842817-2843817-2844

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト