17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 隔離式吸収缶 亜硫酸ガス用 CA-51

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シゲマツ 隔離式吸収缶 亜硫酸ガス用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CA-51

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・国家検定合格番号:第232号
・規格値(分以上):50
・試験ガス:亜硫酸
・試験濃度(%):0.5
・破過時間(分):55
・用途:亜硫酸ガス用
・破過時間(分):55
・試験ガス:亜硫酸
・規格値(分以上):50
・試験濃度(%):0.5
・用途:亜硫酸ガス用
・対象ガス名:亜硫酸ガス
・最高許容透過濃度(PPm):5
・JANコード:4959382010250
・トラスココード:816-7313
・質量:670g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト