ファクトリーサプライ用品技術窓口

(サービス用ワゴン) ワゴンHK-J CA389-000X-MB
  • (サービス用ワゴン) ワゴンHK-J

(サービス用ワゴン) ワゴンHK-J

通常単価(税別)
73,500
税込単価
80,850
通常出荷日:4日目

【特長】・樹脂性で軽量です。・ホテルのルームメイクの効率化が図れる補充・回収用ワゴンです。【用途】・ホ...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    550
  • 奥行 (mm)
    1480
  • 高さ (mm)
    1090
  • グレー
  • 質量(g)
    33500.0
  • JANコード
    4903180411672
  • トラスココード
    201-5825
  • 材質1
    ボディ:ポリウレタン●ダストパック:ナイロン
  • 色詳細
    ボディ:グレー、ダストパック:オレンジ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

CA389-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA389-000X-MBの仕様・寸法情報

間口(mm)
550
奥行(mm)
1480
高さ(mm)
1090
グレー
質量(g)
33500.0
JANコード
4903180411672
トラスココード
201-5825
材質1
ボディ:ポリウレタン●ダストパック:ナイロン
色詳細
ボディ:グレー、ダストパック:オレンジ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA389-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,500
( 80,850 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂性で軽量です。
・ホテルのルームメイクの効率化が図れる補充・回収用ワゴンです。
【用途】
・ホテル。
・旅館。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(サービス用ワゴン) ワゴンHK-Jの型番CA389-000X-MBのページです。 型番CA389-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
(サービス用ワゴン) ワゴンHK-Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(サービス用ワゴン) ワゴンHK-J
テーブルワゴン
オールプラスチックワゴン
オールプラスチックワゴン 本体/オプション
レーニョ インサイドワゴンⅢ RFCAシリーズ
RFCA-NJ3インサイドワゴンⅢ
メーカー山崎産業LIFE NAVIアズワンアズワンアズワンアール・エフ・ヤマカワ
通常価格73,5002,00015,200 -3,800 -50,56850,568
通常出荷日4日目5日目1日目1日目10日目10日目
間口(mm)550---396-
奥行(mm)1480---550-
高さ(mm)1090-825-610-
グレー-----
質量(g)33500.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト