17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(回収用カート) ダストカートX-J CA387-000X-MB
  • (回収用カート) ダストカートX-J

(回収用カート) ダストカートX-J

通常単価(税別)
22,73220,908
税込単価
25,00522,999
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・腐蝕に強い樹脂タイプ。・折りたたみ式です。【用途】・清掃用カート。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダストワゴン
  • 容量 (L)
    170
  • 用途
    ゴミ箱
  • JANコード
    4903180411658
  • トラスココード
    736-3753
  • 質量(g)
    8000.0
  • 材質1
    フレーム:ポリウレタン、布袋:ナイロン
  • 奥行(mm)
    660
  • 高さ(mm)
    950
  • 幅(mm)
    710

型番:

CA387-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA387-000X-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダストワゴン
容量(L)
170
用途
ゴミ箱
JANコード
4903180411658
トラスココード
736-3753
質量(g)
8000.0
材質1
フレーム:ポリウレタン、布袋:ナイロン
奥行(mm)
660
高さ(mm)
950
幅(mm)
710

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA387-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,73220,908
( 22,999 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腐蝕に強い樹脂タイプ。
・折りたたみ式です。
【用途】
・清掃用カート。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(回収用カート) ダストカートX-Jの型番CA387-000X-MBのページです。 型番CA387-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
(回収用カート) ダストカートX-Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(回収用カート) ダストカートX-J
(回収用カート) ダンボールカート OF-35
(回収用カート) リサイクルカート Y-4(フレーム)
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格22,73228,74425,40023,81917,21624,802
通常出荷日6日目6日目1日目5日目14日目5日目
商品タイプダストワゴン-ダストワゴンゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
容量(L)170--725340725
用途ゴミ箱-ゴミ箱屋外用屋外用屋外用
JANコード4903180411658-4903180339495490318010838149031801083434903180108374
トラスココード736-3753-736-2471737-2078737-2051737-2060

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト