17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(清掃カート) プロテック ツールカートJ CA385-000X-MB
  • (清掃カート) プロテック ツールカートJ

(清掃カート) プロテック ツールカートJ

通常単価(税別)
33,36529,684
税込単価
36,70232,652
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・清掃中パネルがかけられるフック、走行時にモップ類が落ちない可動式モップ受け付きです。【用途】...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    470
  • 奥行 (mm)
    1140
  • 高さ (mm)
    970
  • トラスココード
    736-3745
  • JANコード
    4903180411689
  • 質量(g)
    16700
  • 材質1
    フレーム:ポリウレタン●ダストパック:ナイロン

型番:

CA385-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA385-000X-MBの仕様・寸法情報

幅(mm)
470
奥行(mm)
1140
高さ(mm)
970
トラスココード
736-3745
JANコード
4903180411689
質量(g)
16700
材質1
フレーム:ポリウレタン●ダストパック:ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA385-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,36529,684
( 32,652 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・清掃中パネルがかけられるフック、走行時にモップ類が落ちない可動式モップ受け付きです。
【用途】
・清掃用カート。
【材質】
・フレーム:ポリウレタン●ダストパック:ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(清掃カート) プロテック ツールカートJの型番CA385-000X-MBのページです。 型番CA385-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
(清掃カート) プロテック ツールカートJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(清掃カート) プロテック ツールカートJ
(清掃カート) プロテック ライナ-カートマルチ60
(清掃カート) プロテック ツールカートマルチC
(清掃カート) プロテック ツ-ルカートマルチS
(清掃カート) TTSテクノカート80
(清掃カート) TTSス-パ-カートB
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格33,36581,87259,14882,83394,33959,545
通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目4日目
幅(mm)470550500539830510
奥行(mm)114075860011354701170
高さ(mm)9701013900104210401020
トラスココード736-3745137-2764736-0592736-0606736-0614736-0631
JANコード490318041168949031804115284903180337804490318033779849031803394644903180339440

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト