ファクトリーサプライ用品技術窓口

(清掃カート) プロテック ライナ-カートマルチ60

通常単価(税別)
81,872
税込単価
90,059
通常出荷日:4日目

【特長】・前後どちらからでも取り出せる開閉式フタです。・清掃用具が固定できるキャッチャー付きです。・持...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    550
  • 奥行 (mm)
    758
  • 高さ (mm)
    1013
  • トラスココード
    137-2764
  • JANコード
    4903180411528
  • 質量(g)
    30000
  • 材質1
    フロント・サイド・トップパネル:ABS
  • 材質2
    リアパネル:スチールメラミン焼付

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

CA374-00SX-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA374-00SX-MBの仕様・寸法情報

幅(mm)
550
奥行(mm)
758
高さ(mm)
1013
トラスココード
137-2764
JANコード
4903180411528
質量(g)
30000
材質1
フロント・サイド・トップパネル:ABS
材質2
リアパネル:スチールメラミン焼付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA374-00SX-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,872
( 90,059 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前後どちらからでも取り出せる開閉式フタです。
・清掃用具が固定できるキャッチャー付きです。
・持ち手にフィットする水平グリップで、カートを楽に押すことができます。
・前輪を浮かせるためのステップ付きで段差もラクラク超えられます。
・効率的でスマートに収納できるカバー付カートです。
・ワイドに開く両面扉(左右二面)で、移動の際も方向を気にすることなく効率よく作業できます。
【用途】
・清掃用カートに。
【材質】
・フロント・サイド・トップパネル:ABS
・リアパネル:スチールメラミン焼付

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(清掃カート) プロテック ライナ-カートマルチ60の型番CA374-00SX-MBのページです。 型番CA374-00SX-MBに関する仕様情報を記載しております。
(清掃カート) プロテック ライナ-カートマルチ60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(清掃カート) プロテック ライナ-カートマルチ60
(清掃カート) プロテック ツールカートJ
(清掃カート) プロテック ツールカートマルチC
(清掃カート) プロテック ツ-ルカートマルチS
(清掃カート) TTSテクノカート80
(清掃カート) TTSス-パ-カートB
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格81,87233,36559,14882,83394,33959,545
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目4日目
幅(mm)550470500539830510
奥行(mm)758114060011354701170
高さ(mm)1013970900104210401020
トラスココード137-2764736-3745736-0592736-0606736-0614736-0631
JANコード490318041152849031804116894903180337804490318033779849031803394644903180339440

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト