17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン タイルエース P50ml CA-330 CA-330

セメダイン タイルエース P50ml CA-330

通常単価(税別)
597
税込単価
657
通常出荷日:4日目

【特長】・外装、浴室にも使用できるタイル用接着剤。【用途】・外壁、浴室のタイルの接着。【商品仕様】・色...

詳細を確認
  • 硬化後の色
    白色

型番:

CA-330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-330の仕様・寸法情報

硬化後の色
白色
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-330
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
597
( 657 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外装、浴室にも使用できるタイル用接着剤。
【用途】
・外壁、浴室のタイルの接着。
【商品仕様】
・色:白色
・容量:50ml
・容量:50ml
・JANコード:4901761178730
・トラスココード:813-5082
・質量:92g
【材質/仕上】
・主成分:変成シリコーン、無機質充填材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン タイルエース P50ml CA-330の型番CA-330のページです。 型番CA-330に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン タイルエース P50ml CA-330のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン タイルエース P50ml CA-330
セメダイン PM165R HI P50ml RE-220
セメダイン タイルエース 120ml RE-358
セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206
セメダイン 木工用速乾 180mlフック CA-239
セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格5974981,1451,0833002,548
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
硬化後の色白色--白色透明白色

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト