17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 防じん機能付き吸収缶有機用 CA-27L3/OV

シゲマツ 防じん機能付き吸収缶有機用

通常単価(税別)
2,038
税込単価
2,242
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・国家検定合格番号:第TN68号・規格値(分以上):50・試験ガス:シクロヘキサン・試験濃...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • JANコード
    4959382102801
  • トラスココード
    816-7310
  • 質量(g)
    68.000
  • 国家検定合格番号
    第TN68号

型番:

CA-27L3/OV
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-27L3/OVの仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
JANコード
4959382102801
トラスココード
816-7310
質量(g)
68.000
国家検定合格番号
第TN68号
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-27L3/OV
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,038
( 2,242 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・国家検定合格番号:第TN68号
・規格値(分以上):50
・試験ガス:シクロヘキサン
・試験濃度(%):0.03
・破過時間(分):90
・用途:有機ガス用
・用途:有機ガス用
・試験濃度(%):0.03
・破過時間(分):90
・規格値(分以上):50
・試験ガス:シクロヘキサン
・対象ガス名:シンナー・トルエン・ガソリンなど
・最高許容透過濃度(PPm):5
・区分L3防じん機能付き
・JANコード:4959382102801
・トラスココード:816-7310
・質量:68g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 防じん機能付き吸収缶有機用の型番CA-27L3/OVのページです。 型番CA-27L3/OVに関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 防じん機能付き吸収缶有機用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 防じん機能付き吸収缶有機用
シゲマツ 吸収缶 エアクリーナー用
防毒マスク吸収缶
シゲマツ 防じん/防毒マスク用交換用部品
シゲマツ TWシリーズ用 防じんフィルタ
防じんマスク用パーツ
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格2,0389273,256 -3061,301 -290 -
通常出荷日1日目8日目1日目〜4日目1日目1日目〜
商品タイプ取替用パーツ-取替用パーツ-取替用パーツ取替用パーツ
JANコード4959382102801-----
トラスココード816-7310-----
質量(g)68.000-200---
国家検定合格番号第TN68号-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト