17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン プラモデル用 ビン 30ml CA-216 CA-216

セメダイン プラモデル用 ビン 30ml CA-216

通常単価(税別)
258
税込単価
284
通常出荷日:4日目

【特長】・透明に美しく仕上がるプラモデル専用の接着剤です。・プラモデルのパーツを強力接着します。・透明...

詳細を確認
  • 透明
  • JANコード
    4901761300162
  • トラスココード
    813-5181
  • 容量 (mL)
    30
  • 質量(g)
    75.000
  • 材質1
    主成分:ポリスチレン樹脂系
  • 硬化後の色
    透明

型番:

CA-216
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-216の仕様・寸法情報

透明
JANコード
4901761300162
トラスココード
813-5181
容量(mL)
30
質量(g)
75.000
材質1
主成分:ポリスチレン樹脂系
硬化後の色
透明
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-216
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
258
( 284 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明に美しく仕上がるプラモデル専用の接着剤です。
・プラモデルのパーツを強力接着します。
・透明で仕上がりがきれいです。
・乾きが速いです。
・細かい作業に最適です。
・30mlビンはハケ付です。
【用途】
・スチロール製のプラモデルの組立て・修理に。
【材質】
・主成分:ポリスチレン樹脂系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン プラモデル用 ビン 30ml CA-216の型番CA-216のページです。 型番CA-216に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン プラモデル用 ビン 30ml CA-216のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プラスチックの接着
5
満足度:5.0
プラスチックの接着には定番の品です。プラスチックの種類によっては接着できない場合があるのと、瓶が倒れやすい形をしているの...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン プラモデル用 ビン 30ml CA-216
多用途内装用接着剤 SG-1R
セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083
スーパーXゴールド クリア 135ml AX-015
工作用速乾クリア
フロアロック110L neoパック 600ml RE-562
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格2581,349 -4821,9213711,254
通常出荷日4日目1日目〜4日目2日目5日目1日目
透明透明透明透明
JANコード4901761300162-4901761177795490176118355049017611839494901761708821
トラスココード813-5181-813-5024813-5108226-6191148-7394
容量(mL)30-1013520600
質量(g)75.000-33206.00050.5880.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト