17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン ビニール用 20ml CA-211 CA-211

セメダイン ビニール用 20ml CA-211

通常単価(税別)
238
税込単価
262
通常出荷日:2日目

【特長】・透明で乾きの早い軟質塩化ビニール専用の接着剤です。【用途】・軟質塩化ビニール同士、軟質塩化ビ...

詳細を確認
  • 硬化後の色
    透明

型番:

CA-211
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-211の仕様・寸法情報

硬化後の色
透明
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-211
RoHS?最小発注数量
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
238
( 262 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明で乾きの早い軟質塩化ビニール専用の接着剤です。
【用途】
・軟質塩化ビニール同士、軟質塩化ビニールと木、布などの接着。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):20
・JANコード:4901761101035
・トラスココード:813-5177
・質量:30g
【材質/仕上】
・塩化ビニル樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン ビニール用 20ml CA-211の型番CA-211のページです。 型番CA-211に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン ビニール用 20ml CA-211のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
軟質塩ビシートの接着
4
満足度:4.0
軟質塩ビシートと軟質塩ビシートを接着しました。しっかり接着できました。耐久性はこれからの様子をみてみます。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン ビニール用 20ml CA-211
ビニール用接着剤
セメダイン 発泡スチロール用 20ml CA-196
セメダイン 工作用C 20ml CA-112
セメダイン 速乾G 20ml CA-158
セメダイン 工作用C P20ml CA-114
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格238240258204226209
通常出荷日2日目1日目5日目4日目2日目1日目
硬化後の色透明透明透明透明黄褐色透明

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト