17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイスーパー30 接着剤 CA-194

ハイスーパー30 接着剤

通常単価(税別)
901
税込単価
991
通常出荷日:4日目

耐水性、耐熱性に優れた、エポキシ系接着剤です。接着時間にゆとりがあり30分で硬化しはじめます。

  • 硬化後の色
    乳白色

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

CA-194
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

CA-192【特長】
・混合後30分で硬化が始まるエポキシ系接着剤です。耐水性があり、硬いものの接着に向いています。A液(主剤)をピンクに着色してあり、混合の目安として色が消えるため、大変便利です。
【用途】
・金属、陶磁器、ガラス、木などの接着
【商品仕様】
・色:硬化後淡色透明
・容量(g):6
・JANコード:4901761100595
・トラスココード:813-5175
・質量:23g
【材質/仕上】
・主成分:エポキシ樹脂
【セット内容/付属品】
・A液(主剤)3g B液(硬化剤)3g
・ヘラ、ねり板
CA-194【特長】
・耐水性、耐熱性に優れた、30分で硬化し始めるタイプのエポキシ系接着剤です。硬いもの接着に向いています。A液(主剤)をピンク色に着色してあり、混合の目安として色が消えるため、大変便利です。
【用途】
・金属、陶磁器、ガラス、木などの接着。
【商品仕様】
・色:硬化後淡色透明
・容量(g):15
・JANコード:4901761100618
・トラスココード:813-5176
・質量:48g
【材質/仕上】
・主成分:エポキシ樹脂
【セット内容/付属品】
・A液(主剤)7.5g B液(硬化剤)7.5g
・ヘラ、ねり板

CA-194の仕様・寸法情報

硬化後の色
乳白色
仕様1
・耐水性、耐熱性に優れた、30分で硬化し始めるタイプのエポキシ系接着剤です。硬いもの接着に向いています。A液(主剤)をピンク色に着色してあり、混合の目安として色が消えるため、大変便利です。
仕様2
・金属、陶磁器、ガラス、木などの接着。・色:硬化後淡色透明・容量(g):15・JANコード:4901761100618・トラスココード:813-5176
仕様3
・質量:48g【材質/仕上】・主成分:エポキシ樹脂【セット内容/付属品】・A液(主剤)7.5g B液(硬化剤)7.5g・ヘラ、ねり板
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-194

仕様1

仕様2

仕様3

RoHS?最小発注数量
・耐水性、耐熱性に優れた、30分で硬化し始めるタイプのエポキシ系接着剤です。硬いもの接着に向いています。A液(主剤)をピンク色に着色してあり、混合の目安として色が消えるため、大変便利です。
・金属、陶磁器、ガラス、木などの接着。・色:硬化後淡色透明・容量(g):15・JANコード:4901761100618・トラスココード:813-5176
・質量:48g【材質/仕上】・主成分:エポキシ樹脂【セット内容/付属品】・A液(主剤)7.5g B液(硬化剤)7.5g・ヘラ、ねり板
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
901
( 991 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐水性、耐熱性に優れた、エポキシ系接着剤です。
接着時間にゆとりがあり30分で硬化しはじめます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイスーパー30 接着剤の型番CA-194のページです。 型番CA-194に関する仕様情報を記載しております。
ハイスーパー30 接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスーパー30 接着剤
エポキシ系接着剤 ハイスーパー30
ハイスーパー5 接着剤
エポキシ系接着剤 ハイスーパー5
エポキシ系接着剤 ハイクイック
セメダイン ハイスーパー5 6gセット CA-183
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格901789 -365 -788 -933 -384
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目
硬化後の色乳白色淡色透明乳白色乳白色灰色乳白色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト