17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン ハイスーパー5 6gセット CA-183 CA-183

セメダイン ハイスーパー5 6gセット CA-183

通常単価(税別)
384
税込単価
422
通常出荷日:2日目

【特長】・耐水性、耐熱性に優れた、5分で硬化し始めるタイプのエポキシ系接着剤です。硬いものの接着に向い...

詳細を確認
  • 硬化後の色
    乳白色

型番:

CA-183
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-183の仕様・寸法情報

硬化後の色
乳白色
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-183
RoHS?最小発注数量
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
384
( 422 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性、耐熱性に優れた、5分で硬化し始めるタイプのエポキシ系接着剤です。硬いものの接着に向いています。A液(主剤)をブルー色に着色してあり、混合の目安として色が消えるため、大変便利です。
【用途】
・金属、陶磁器、ガラス、木などの接着。
【商品仕様】
・色:硬化後淡色透明
・容量(g):6
・JANコード:4901761100496
・トラスココード:813-5171
・質量:20g
【材質/仕上】
・主成分:エポキシ樹脂
【セット内容/付属品】
・A液(主剤)3g B液(硬化剤)3g
・ヘラ、ねり板

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン ハイスーパー5 6gセット CA-183の型番CA-183のページです。 型番CA-183に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン ハイスーパー5 6gセット CA-183のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品の接着
5
満足度:5.0
いつも大きいグラムのものを購入し固まってしまって無駄にしていたが、6gであれば無駄がなく使い切れいいサイズ。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン ハイスーパー5 6gセット CA-183
ハイスーパー5 接着剤
セメダイン スーパー P15gセット CA-151
エポキシ系接着剤 ハイスーパー5
セメダイン エクセルエポ P15gセット CA-121
ハイスーパー30 接着剤
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格384365 -464788 -900901
通常出荷日2日目1日目〜2日目1日目〜4日目4日目
硬化後の色乳白色乳白色褐色乳白色透明乳白色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト