17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン 速乾G 20ml CA-158 CA-158

セメダイン 速乾G 20ml CA-158

  • 硬化後の色
    黄褐色

型番:

CA-158
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CA-158の仕様・寸法情報

硬化後の色
黄褐色
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-158
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
626
( 689 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型。
【用途】
・ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど。
【商品仕様】
・容量(ml):20
・JANコード:4901761100878
・トラスココード:813-5166
・質量:18g
【材質/仕上】
・主成分:クロロプレンゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン 速乾G 20ml CA-158の型番CA-158のページです。 型番CA-158に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン 速乾G 20ml CA-158のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
電子機器
4
満足度:4.0
量的にも使いやすい量で 今までは別のところで購入していましたが 納期と単価の面で ミスミで購入しました。 すぐに届いての...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン 速乾G 20ml CA-158
セメダイン 速乾Gクリアー 20ml CA-163
セメダイン ビニール用 20ml CA-211
セメダイン 発泡スチロール用 20ml CA-196
セメダイン 工作用C 20ml CA-112
速乾Gクリア
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格6266866656266461,205
通常出荷日2日目2日目2日目5日目4日目1日目
硬化後の色黄褐色透明透明透明透明透明
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました