17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

かべっ子ビッグ 500g CA-130

通常単価(税別)
1,285
税込単価
1,414
通常出荷日:4日目

【特長】・使いやすく、安全性の高い水系。・乾くと透明。・壁紙補修を行う業者の方などにお得なサイズです。...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • JANコード
    4901761700894
  • トラスココード
    813-5133
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    主成分:アクリル樹脂エマルジョン
  • 容量(g)
    500
  • 仕様
    チューブタイプ
  • 硬化後の色
    透明
  • 色詳細
    乳白色

型番:

CA-130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-130の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
JANコード
4901761700894
トラスココード
813-5133
質量(g)
500.000
材質1
主成分:アクリル樹脂エマルジョン
容量(g)
500
仕様
チューブタイプ
硬化後の色
透明
色詳細
乳白色
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-130
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,285
( 1,414 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすく、安全性の高い水系。
・乾くと透明。
・壁紙補修を行う業者の方などにお得なサイズです。
【用途】
・塩ビ・紙・布の壁紙のはがれ補修用
【材質】
・主成分:アクリル樹脂エマルジョン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かべっ子ビッグ 500g CA-130の型番CA-130のページです。 型番CA-130に関する仕様情報を記載しております。
かべっ子ビッグ 500g CA-130のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かべっ子ビッグ 500g CA-130
瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化)CA-154
接着剤木工用 速乾 (逆さボトル)
ウレタン樹脂系接着剤 UM650 床いちばん neoパック 600ml
接着剤木工用 (逆さボトル)
接着剤発泡スチロール用
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,2855232221,599122261
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ瞬間接着剤接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
透明その他透明
JANコード490176170089449017613673944901761165419490176170356749017611408434901761300735
トラスココード813-5133113-9087114-0990792-7185114-0989114-0991
質量(g)500.0002170.000930.00070.00028

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト