17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117 CA-117

セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

通常単価(税別)
348
税込単価
383
通常出荷日:4日目

【特長】・硬質塩ビ同士を溶かして接着する、ドーブセメントタイプの接着剤です。【用途】・硬質塩化ビニール...

詳細を確認
  • 硬化後の色
    透明

型番:

CA-117
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-117の仕様・寸法情報

硬化後の色
透明
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-117
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
348
( 383 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬質塩ビ同士を溶かして接着する、ドーブセメントタイプの接着剤です。
【用途】
・硬質塩化ビニール
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):50
・JANコード:4901761101424
・トラスココード:813-5156
・質量:65g
【材質/仕上】
・主成分:塩化ビニル樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117の型番CA-117のページです。 型番CA-117に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117
セメダイン 雨どい用 100ml CA-118
セメダイン 工作用C P50ml CA-115
セメダイン 工作用C P20ml CA-114
セメダイン 工作用C 50ml CA-113
かべっ子 P50ml CA-128
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格348422405209394374
通常出荷日4日目4日目4日目1日目5日目4日目
硬化後の色透明透明透明透明透明透明

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト