17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京メディカル でんでん帽(帯電タイプ) ブルー 標準丸型 (50枚入)【50個入り】

通常単価(税別)
3,805
税込単価
4,186
通常出荷日:1日目

【特長】・帯電加工を施していますので、毛髪・フケの脱落防止に役立ちます。・個包装をしていますので、保管...

詳細を確認

型番:

CA-101B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

CA-101Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
仕様
つば無し
帯電加工
あり
ブルー
サイズ
フリー
JANコード
4969641704066
トラスココード
817-9910
質量(g)
780
材質1
ポリプロピレン(PP)不織布
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-101B
RoHS?最小発注数量
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,805
( 4,186 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電加工を施していますので、毛髪・フケの脱落防止に役立ちます。
・個包装をしていますので、保管時にゴミ・ホコリを寄せ付けません。
・数回洗濯ができます。
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:フリー
・標準丸型
・帯電加工
・JANコード:4969641704066
・トラスココード:817-9910
・質量:780g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)不織布

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東京メディカル でんでん帽(帯電タイプ) ブルー 標準丸型 (50枚入)の型番CA-101Bのページです。 型番CA-101Bに関する仕様情報を記載しております。
東京メディカル でんでん帽(帯電タイプ) ブルー 標準丸型 (50枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京メディカル でんでん帽(帯電タイプ) ブルー 標準丸型 (50枚入)
でんでん帽標準丸型
でんでん帽(帯電タイプ)ピンク/ブルー ツバ付通気型
“でんでん帽”(ツバなし標準型)
でんでん帽
でんでん帽 ツバ付通気型
メーカー東京メディカル東京メディカル東京メディカル東京メディカルアズワン東京メディカル
通常価格3,8053,3695,496 -5,2384,649 -5,505
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプキャップキャップ-キャップキャップキャップ
仕様つば無しつば無し-つば無し-つば付き
帯電加工ありあり-ありなしあり
ブルーホワイト-ホワイトホワイトホワイト
サイズフリーフリーフリーフリー-フリー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト