ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

エアーバイブレータ手動操作盤 CA1

エアーバイブレータ手動操作盤 CA1 CA1
  • エアーバイブレータ手動操作盤 CA1
通常単価(税別)
44,439
税込単価
48,883

【特長】・エアー式バイブレータ、ボールバイブレータ・ピストンバイブレータを簡単...

詳細情報を確認する
  • 使用圧力 (MPa)
    02~0.6
  • トラスココード
    853-6649
  • 質量(g)
    900.0
  • 材質1
    ケース:樹脂プラスチック
  • グリーン購入法適合品
    適合

型番:

CA1
解除
    数量:

    CA1の仕様・寸法情報

    使用圧力(MPa)
    02~0.6
    トラスココード
    853-6649
    質量(g)
    900.0
    材質1
    ケース:樹脂プラスチック
    グリーン購入法適合品
    適合
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CA1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,439
    ( 48,883 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エアー式バイブレータ、ボールバイブレータ・ピストンバイブレータを簡単に運転出来る手動式のエアー式バイブレータ用の操作盤です
    ・バイブレータのエアーチューブと圧力エアーの準備だけですぐに運転が可能になります
    ・コンパクトでシンプル構造のため手軽で安全、安心して使用できます
    ・電源が不要で簡易設置にも便利
    ・プッシュワンコネクターを採用
    ・バイブレータの能力が自由に可変
    ・ON-OFF操作が簡単
    ・簡単な壁取付式
    ・防爆地域での使用が可能です
    ・延長排気や排気騒音防止マフラー
    【用途】
    ・エアー振動機の圧力調整機
    ・製粉工場内 ホッパー内粉末閉塞防止の為、間隔的に本体作動させたい場合に設置

    商品情報

     

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エアーバイブレータ手動操作盤 CA1の型番CA1のページです。 型番CA1に関する仕様情報を記載しております。
    エアーバイブレータ手動操作盤 CA1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアーバイブレータ手動操作盤 CA1
    エアー機器タイマー操作盤KSE1
    サニタリーノッカー RKVS20-F
    超小型タービンバイブレーターステンレスタイプ
    エクセン 小型デンジノッカー EK3200
    エクセン デジオペ EKC3200
    メーカーエクセンエクセンエクセンエクセンエクセンエクセン
    通常価格44,43972,67190,46376,66363,90572,671
    通常出荷日2日目2日目19日目1日目2日目2日目
    使用圧力(MPa)02~0.6--0.3~0.6--
    トラスココード853-6649853-6702853-6704421-6393857-3149-
    質量(g)900.01200900.02002500-
    材質1ケース:樹脂プラスチックケース:樹脂プラスチックステンレスステンレスダクタイル鋳鉄樹脂プラスチック
    グリーン購入法適合品適合適合適合-適合適合
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました