17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (カーペット用ブラシ)整毛ブラシ C92-000U-MB

コンドル (カーペット用ブラシ)整毛ブラシ

通常単価(税別)
6,2864,996
税込単価
6,9155,496
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・カーペットの目立て用です。【用途】・カーペットしみ取り用。【商品仕様】・全長(mm):146...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • ほうきタイプ
    自在ぼうき
  • JANコード
    4903180311309
  • トラスココード
    736-3737
  • 質量(g)
    1050.000
  • 材質1
    ハンドル・甲:天然木
  • 材質2
    毛:PVC

型番:

C92-000U-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C92-000U-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
自在ぼうき
JANコード
4903180311309
トラスココード
736-3737
質量(g)
1050.000
材質1
ハンドル・甲:天然木
材質2
毛:PVC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C92-000U-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2864,996
( 5,496 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーペットの目立て用です。
【用途】
・カーペットしみ取り用。
【商品仕様】
・全長(mm):1460
・幅(mm):460
・幅×全長(mm):460×1460
・JANコード:4903180311309
・トラスココード:736-3737
・質量:1050g
【材質/仕上】
・ハンドル・甲:天然木
・毛:PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (カーペット用ブラシ)整毛ブラシの型番C92-000U-MBのページです。 型番C92-000U-MBに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (カーペット用ブラシ)整毛ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (カーペット用ブラシ)整毛ブラシ
コンドル (整地用)グランドブラシ
マグネットブラシセット
鬼毛長柄ほうき
バーキュート衛生管理用ほうきクネットタイプ交換用柄交換用柄
テラモト フロアーブラシ 90cm
メーカー山崎産業山崎産業RESZTA八ツ矢工業バーテックテラモト
通常価格6,28615,2344,05715,64411,82210,993
通常出荷日5日目5日目1日目6日目1日目1日目
商品タイプほうきほうき-ほうき-ほうき
ほうきタイプ自在ぼうき自在ぼうき-長ぼうき--
JANコード49031803113094903180319459----
トラスココード736-3737736-3591----
質量(g)1050.0003600.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト