17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ベルトサンダー用パーツ

通常単価(税別)
8,84012,837特別価格
税込単価
9,72414,121特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・RMB100用研磨ベルトのワイドタイプです。【用途】・金属、樹脂、その他研削研磨。

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

粒度

仕上がり相当番手(P)

RoHS?最小発注数量
80
4562137343796
819-2331
500.000
80
80
10
1個
100
4562137343802
819-2322
500.000
100
100
10
1個
1000
4562137343789
819-2323
240.000
1000
1000
10
1個
120
4562137343819
819-2324
480.000
120
120
10
1個
150
4562137343826
819-2325
370.000
150
150
10
1個
180
4562137343833
819-2326
310.000
180
180
10
1個
240
4562137343840
819-2327
310.000
240
240
10
1個
320
4562137343857
819-2328
280.000
320
320
10
1個
400
4562137343864
819-2329
250.000
400
400
10
1個
600
4562137343871
819-2330
250.000
600
600
10
1個
800
4562137343772
819-2332
180.000
800
800
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,3707,575
( 8,333 )
1日目
8,8407,488
( 8,237 )
1日目
11,6079,478
( 10,426 )
1日目
8,8407,488
( 8,237 )
1日目
8,8407,488
( 8,237 )
1日目
8,8407,488
( 8,237 )
1日目
8,8407,488
( 8,237 )
1日目
8,8407,488
( 8,237 )
1日目
9,7647,894
( 8,683 )
1日目
8,8407,488
( 8,237 )
1日目
12,83710,482
( 11,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RMB100用研磨ベルトのワイドタイプです。
【用途】
・金属、樹脂、その他研削研磨。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダー用パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトサンダー用パーツ
リューター ベルトサンダー用 ジルコニアベルト BS-12用
リューター ベルトサンダー用 セラミックベルト L-JB用
エンドレスベルトベルトサンダー(100×915)用
3M(TM)レジンボンドクロスベルト"363A"
レジンベルト
メーカーオフィスマイン日本精密機械工作日本精密機械工作トラスコ中山スリーエムジャパン理研コランダム
通常価格8,840-3,900 -5,6703,929 -495 -6,100 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
幅(mm)100810100100100
長さ(mm)260300330915915915
基材
砥粒アランダムZセラミックAA(A)AAA(A)
-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト