17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイン HLベルト(太目)(60X260mm)(10本入)【10個入り】

通常単価(税別)
6,803
税込単価
7,483
通常出荷日:1日目

【特長】・ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。・ヘアーライン作業に最適です。【用途】・ヘ...

詳細を確認

ご注意

  • 安全保護具を着用してください。

型番:

C8-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

C8-Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C8-G
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,803
( 7,483 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。
・ヘアーライン作業に最適です。
【用途】
・ヘアライン作業用
【商品仕様】
・品名:HLベルト(10本組)(太目)
・粒度(#):60
・ベルト寸法(mm):60×260
・用途:ヘアライン作業用
・色:グレー
・アラメよりさらに粗いものをご入用の方にオススメです。
・ワークに合った粒度をお選び下さい。
・JANコード:4562137342218
・トラスココード:808-0134
・質量:340g
【材質/仕上】
・砥材:シリコンカーバイド(C)、ナイロン繊維
・基材:布
【セット内容/付属品】
・1箱:10本入り

ご注意

  • 安全保護具を着用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイン HLベルト(太目)(60X260mm)(10本入)の型番C8-Gのページです。 型番C8-Gに関する仕様情報を記載しております。
マイン HLベルト(太目)(60X260mm)(10本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイン HLベルト(太目)(60X260mm)(10本入)
HLベルト
20×520mm レジンベルト(10本)
10,000rpm/ 75x110mm エアーオービタルサンダー
SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm
HALベルト
メーカーオフィスマインオフィスマインエスコエスコエス・ピー・エアーオフィスマイン
通常価格6,8036,803 -1,710 -37,09622,28311,786
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜2日目1日目16日目〜
商品タイプ関連部品関連部品関連部品-本体関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト