17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HLベルト

通常単価(税別)
6,8037,609
税込単価
7,4838,370
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。・ヘアーライン作業に最適です。【用途】・ヘ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 全長 (mm)
    260
  • ベルト寸法(mm)
    60×260
  • ベルト使用巾
    60

ご注意

  • 安全保護具の着用 
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

適合機種

最小発注数量
4562137340474
852-3211
300
ナイロン
砥材
ローラーミニコシリーズ
1個
4562137343703
852-3212
270
砥材:Wアランダム砥粒(WA)、ナイロン繊維●基材:布
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,803
( 7,483 )
1日目
7,609
( 8,370 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。
・ヘアーライン作業に最適です。
【用途】
・ヘアライン作業用。
【材質】
・砥材:Wアランダム砥粒(WA)、ナイロン繊維●基材:布
【セット内容】
・1箱:10本入り

ご注意

  • 安全保護具の着用 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HLベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HLベルト
HALベルト
ガラスポリッシュPROベルト
ハイパワーナローミニコベルトサンダー
すくらっちべると
エアベルトサンダー“ローラーミニコ”
メーカーオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマイン
通常価格6,803-11,78613,7072,3106,78061,122 -
通常出荷日1日目〜16日目〜6日目6日目6日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品本体
全長(mm)260260260535330170
ベルト寸法(mm)60×26060×26060×26030×53510×330-
ベルト使用巾60606030--

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト