17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS キャビネットパレット(7型用) C7P

OS キャビネットパレット(7型用)

通常単価(税別)
17,332
税込単価
19,065
通常出荷日:8日目

【特長】・フォークリフトの爪が入るので移動に便利です。・キャビネットをそのまま上から置いて下さい。

詳細を確認
  • 材質1
    スチール製

型番:

C7P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C7Pの仕様・寸法情報

間口(mm)
798
奥行(mm)
556
高さ(mm)
100
その他
オプション
詳細タイプ
キャビネットパレット
トラスココード
136-3019
質量(g)
18400.0
材質1
スチール製

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • その他

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
C7P

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

その他

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
798
556
100
オプション
キャビネットパレット
136-3019
18400.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,332
( 19,065 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォークリフトの爪が入るので移動に便利です。
・キャビネットをそのまま上から置いて下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OS キャビネットパレット(7型用)の型番C7Pのページです。 型番C7Pに関する仕様情報を記載しております。
OS キャビネットパレット(7型用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OS キャビネットパレット(7型用)
OS キャビネットパレット(DX用)
キャビネットパレット5型用
キャビネットパレット(キャビネットDX型用)
中量キャビネット"7型"_7型用レベラー
中量キャビネット"7型"_7型用キャスター付ベース
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格17,33218,211 -22,07122,07110,99220,731
通常出荷日8日目8日目11日目11日目8日目8日目
材質1スチール製スチール製スチール製スチール製スチールキャスターベース:スチール製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト