(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

(除塵モップ) プロテック ダスタ-モツプ ECO-600

(除塵モップ) プロテック ダスタ-モツプ ECO-600

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
5,052
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・軽くて丈夫で、様々なシートや再生パッドを取り付けられます。
【用途】
・窓用水切り。

基本スペック

  • JANコード
    4903180332762
  • トラスココード
    736-3605
  • 幅(mm)
    600
  • 質量(g)
    750
  • 材質1
    ハンドル:アルミパイプ ●プレート:PP ●クッションシート:合成ゴム、ナイロン
  • 幅×全長(mm)
    600×1360

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

5,052

型番 : C75-10-060U-MB
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 5,052

スペック

  • JANコード
    4903180332762
  • トラスココード
    736-3605
  • 幅(mm)
    600
  • 質量(g)
    750
  • 材質1
    ハンドル:アルミパイプ ●プレート:PP ●クッションシート:合成ゴム、ナイロン
  • 幅×全長(mm)
    600×1360

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

プロテック ダスターモップ 画像

プロテック ダスターモップ

山崎産業

【特長】ワイドな幅でホコリ取りが簡単。シートの取り替えも簡単。ハンドルが自在に曲げられ大変便利。材質:ハンドル:アルミパイプφ22(直径約22mm)、プレート:ABS、クッションシート:PE。塩ビ不使用。

ネオカラーモップ  画像

ネオカラーモップ

山崎産業

【特長】テトロンラーグ#8付き。環境配慮タイプ。再生樹脂仕様。塩ビ不使用。スペア交換あり。

プロテック ダスターモップ プロテック マイクロクロス (使い切りタイプ)  画像

プロテック ダスターモップ プロテック マイクロクロス (使い切りタイプ)

山崎産業

【特長】波目エンボスとフレアーカットで床面の砂とホコリを確実にキャッチ。材質:PE、PET。塩ビ不使用。エコマーク認定番号:第04105043号。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

(除塵モップ) プロテック ダスタ-モツプ ECO-600のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)