17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 釘抜 300mm C7-300

モクバ印 釘抜 300mm

通常単価(税別)
1,962
税込単価
2,158
通常出荷日:50日目

【特長】・特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現します。・くぎ抜きのヘッド部をハンマ...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    C7-300
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    C7-300の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 50日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C7-300
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,962
    ( 2,158 )
    50日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現します。
    ・くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく、頭のとんだくぎや曲がったくぎも簡単に抜けます。
    【用途】
    ・くぎ抜き。
    【商品仕様】
    ・サイズ(mm):78×300×13.5
    ・サイズ(mm):78×300×13.5
    ・陳列用フック付
    ・JANコード:4960408009042
    ・トラスココード:806-9872
    ・質量:470g
    【材質/仕上】
    ・特殊規格鋼材

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 釘抜 300mmの型番C7-300のページです。 型番C7-300に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 釘抜 300mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 釘抜 300mm
    モクバ印 鉄道バール(グローバー) 1200mm
    モクバ印 鉄道バール(グローバー) 1500mm
    モクバ印 鉄骨寄せバール 1000mm
    バクマ 釘抜(かじや)
    モクバ印 強力金型テコ 1200mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAバクマ工業MOKUBA
    通常価格1,96216,19916,4846,2591,434 -16,199
    通常出荷日50日目1日目4日目1日目2日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト