17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (整地用)グランドブラシ C72-000U-MB

コンドル (整地用)グランドブラシ

通常単価(税別)
15,23414,191
税込単価
16,75715,610
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・1500mmもの幅を持つブラシで、運動場やテニスコートを効率良く整備できます。【用途】・整地...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • ほうきタイプ
    自在ぼうき
  • JANコード
    4903180319459
  • トラスココード
    736-3591
  • 質量(g)
    3600.000
  • 材質1
    甲:天然木
  • 材質2
    毛:シダ
  • 材質3
    ステー:スチールクロメートメッキ

型番:

C72-000U-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C72-000U-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
自在ぼうき
JANコード
4903180319459
トラスココード
736-3591
質量(g)
3600.000
材質1
甲:天然木
材質2
毛:シダ
材質3
ステー:スチールクロメートメッキ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C72-000U-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,23414,191
( 15,610 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1500mmもの幅を持つブラシで、運動場やテニスコートを効率良く整備できます。
【用途】
・整地用ブラシ。
【商品仕様】
・幅(mm):1500
・幅×全長(mm):1500×1540
・全長(mm):1540
・JANコード:4903180319459
・トラスココード:736-3591
・質量:3600g
【材質/仕上】
・甲:天然木
・毛:シダ
・ステー:スチールクロメートメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (整地用)グランドブラシの型番C72-000U-MBのページです。 型番C72-000U-MBに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (整地用)グランドブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (整地用)グランドブラシ
コンドル (カーペット用ブラシ)整毛ブラシ
バーキュート衛生管理用ほうきクネットタイプ交換用柄交換用柄
衛生管理用ほうき(HACCP対応) ソフト
マグネットブラシセット
バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ソフト
メーカー山崎産業山崎産業バーテックバーテックRESZTAバーテック
通常価格15,2346,28611,8225,3264,05713,676
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプほうきほうき---ほうき
ほうきタイプ自在ぼうき自在ぼうき---自在ぼうき
JANコード49031803194594903180311309----
トラスココード736-3591736-3737----
質量(g)3600.0001050.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト