ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ その他ツーリング機器

通常単価(税別)
38,180
税込単価
41,998
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・TungCapシリーズ・エンドミル用サイドロックホルダ・トラスココード:825-5514...

詳細を確認

型番:

C6EM20X65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C6EM20X65の仕様・寸法情報

CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
-
-

商品情報

製品仕様

型番CADデータ有無トラスココード
C6EM20X652D/3D825-5514

型番リスト

表示件数
型番
C6EM20X65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,180
( 41,998 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・TungCapシリーズ
・エンドミル用サイドロックホルダ
・トラスココード:825-5514
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ その他ツーリング機器の型番C6EM20X65のページです。 型番C6EM20X65に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ その他ツーリング機器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ その他ツーリング機器
SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30
BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL
サイドロックエンドミルホルダ(BBTシャンク)BBT30
サイドロックドリルホルダBBT/BTシャンク 型式
KM63XMZ-EM/サイドロックホルダ
メーカータンガロイマンヨーツールWINWELL JAPAN大昭和精機大昭和精機WINWELL JAPAN
通常価格38,18017,51319,295 -13,183 -14,400 -45,822 -
通常出荷日1日目5日目8日目5日目在庫品1日目〜8日目
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドロックホルダ・サイドロックチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト