17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(ほこり止め剤) ドレッシングオイル101 C57-18LX-MB
  • (ほこり止め剤) ドレッシングオイル101

(ほこり止め剤) ドレッシングオイル101

通常単価(税別)
29,60625,736
税込単価
32,56728,310
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・表面加工済みフローリングのホコリ止めです。【用途】・ほこり止め剤。

型番:

C57-18LX-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C57-18LX-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
床・壁用
JANコード
4903180310913
トラスココード
736-3478
質量(g)
20000.0
容量(L)
18

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
C57-18LX-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,60625,736
( 28,310 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面加工済みフローリングのホコリ止めです。
【用途】
・ほこり止め剤。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(ほこり止め剤) ドレッシングオイル101の型番C57-18LX-MBのページです。 型番C57-18LX-MBに関する仕様情報を記載しております。
(ほこり止め剤) ドレッシングオイル101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(ほこり止め剤) ドレッシングオイル101
水性ワックスノンスリップワックス
コンドル (ワックス)木床用ワックス 18L
はく離剤"リムーバーエコマイティ"
シーバイエス 剥離剤 ニューパワフルビカ 18L
タイヤスリップ痕洗浄剤
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業ディバーシーニイタカ
通常価格29,60612,10914,5985,46913,5387,980
通常出荷日6日目1日目6日目1日目11日目4日目
商品タイプクリーナー水性ワックス水性ワックス-はく離剤-
用途床・壁用床・壁用床・壁用-床・壁用-
JANコード490318031091349031803109064903180749478---
トラスココード736-3478335-0789736-3460---
質量(g)20000.019200.019000.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト