17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットセンサ(熱電対)C400-01 C400-01-1YCJ020

マグネットセンサ(熱電対)C400-01

通常単価(税別)
23,391
税込単価
25,730
通常出荷日:4日目

【特長】・検出素子に厚さ0.1mmのKリボン熱電対を使用し、被測定物体への取付けにマグネットを用いた表...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~100
  • トラスココード
    816-7771
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    棒状マグネット
  • 材質2
    フェノール樹脂
  • 材質3
    黄鋼
  • 材質4
    Niメッキ

型番:

C400-01-1YCJ020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C400-01-1YCJ020の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
0~100
トラスココード
816-7771
質量(g)
100.000
材質1
棒状マグネット
材質2
フェノール樹脂
材質3
黄鋼
材質4
Niメッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C400-01-1YCJ020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,391
( 25,730 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・検出素子に厚さ0.1mmのKリボン熱電対を使用し、被測定物体への取付けにマグネットを用いた表面温度測定用センサです。
【用途】
・冷凍機、モーターなどマグネットが吸着する部分の測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットセンサ(熱電対)C400-01の型番C400-01-1YCJ020のページです。 型番C400-01-1YCJ020に関する仕様情報を記載しております。
マグネットセンサ(熱電対)C400-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットセンサ(熱電対)C400-01
端子アダプタK熱電対用
CHINO アーム部K熱電対用
アスファルトプラント温度測定用熱電対C025-121YCD023
CHINO 圧着高温形K熱電対
CHINO ローラ高温形K熱電対
メーカーチノーチノーチノーチノーチノーチノー
通常価格23,3916,87420,64451,33425,25329,634
通常出荷日4日目1日目9日目5日目5日目6日目
測定温度範囲(℃)0~100--Max 300-40~800-40~800
トラスココード816-7771838-5113838-5112838-2228838-5116838-5128
質量(g)100.00025.8395.400800.000230.800364.400
材質1棒状マグネットアダプタ本体:ABS樹脂グリップ:フェノール樹脂保護管材質:SUS304+耐摩耗特殊合金グリップ:フェノール樹脂グリップ:フェノール樹脂
材質2フェノール樹脂端子:快削黄銅棒(Niめっき)アーム:耐食アルミニウム合金棒-測温部:Kリボン熱電対測温部:Kリボン熱電対
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト