17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (雑巾)タオル雑巾 (5枚入) C357-005X-MB
  • コンドル (雑巾)タオル雑巾 (5枚入)

コンドル (雑巾)タオル雑巾 (5枚入)

通常単価(税別)
705
税込単価
776
通常出荷日:1日目

【特長】・吸水性に優れた綿100%の雑巾です。【用途】・雑巾として。【商品仕様】・(mm):200×3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タオル雑巾
  • サイズ (mm)
    200×300
  • JANコード
    4903180410590
  • トラスココード
    736-3427
  • シートサイズ(mm)
    200×300
  • 質量 (g)
    35.000
  • 材質
    綿100%

型番:

C357-005X-MB
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C357-005X-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
タオル雑巾
サイズ(mm)
200×300
JANコード
4903180410590
トラスココード
736-3427
シートサイズ(mm)
200×300
質量(g)
35.000
材質
綿100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C357-005X-MB
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
705
( 776 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性に優れた綿100%の雑巾です。
【用途】
・雑巾として。
【商品仕様】
・(mm):200×300
・コンドル (雑巾)タオル雑巾 (5枚入)
・JANコード:4903180410590
・トラスココード:736-3427
・質量:35g
【材質/仕上】
・綿 100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (雑巾)タオル雑巾 (5枚入)の型番C357-005X-MBのページです。 型番C357-005X-MBに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (雑巾)タオル雑巾 (5枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (雑巾)タオル雑巾 (5枚入)
コンドル おそうじタオル
おそうじタオル
マイクロファイバークロス除電式
コンドル じょうぶおそうじタオル
おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格7053,0002,3252,1994,100 -3,000
通常出荷日1日目4日目1日目1日目2日目〜4日目〜
商品タイプタオル雑巾タオル雑巾--タオル雑巾タオル雑巾
----
サイズ(mm)200×300340×820---340×820
JANコード49031804105904903180604128----
トラスココード736-3427736-3982----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト