ファクトリーサプライ用品技術窓口

(清掃カート) TTSス-パ-カートB C331-000X-MB
  • (清掃カート) TTSス-パ-カートB

(清掃カート) TTSス-パ-カートB

通常単価(税別)
59,545
税込単価
65,500
通常出荷日:4日目

【特長】・小物が整理できる、カラフルなカラ-リングが魅力のデザインカートです。【用途】・清掃資機材の運...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    510
  • 奥行 (mm)
    1170
  • 高さ (mm)
    1020
  • トラスココード
    736-0631
  • JANコード
    4903180339440
  • 質量(g)
    17000
  • 材質1
    ボディ・トレ-・バケツ:PP●フレ-ム:スチ-ルパイプ●ダストパック:ナイロン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

C331-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C331-000X-MBの仕様・寸法情報

幅(mm)
510
奥行(mm)
1170
高さ(mm)
1020
トラスココード
736-0631
JANコード
4903180339440
質量(g)
17000
材質1
ボディ・トレ-・バケツ:PP●フレ-ム:スチ-ルパイプ●ダストパック:ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C331-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,545
( 65,500 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物が整理できる、カラフルなカラ-リングが魅力のデザインカートです。
【用途】
・清掃資機材の運搬およびゴミ回収。
【材質】
・ボディ・トレ-・バケツ:PP●フレ-ム:スチ-ルパイプ●ダストパック:ナイロン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(清掃カート) TTSス-パ-カートBの型番C331-000X-MBのページです。 型番C331-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
(清掃カート) TTSス-パ-カートBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(清掃カート) TTSス-パ-カートB
(清掃カート) TTSテクノカート80
(清掃カート) プロテック ツールカートJ
(清掃カート) プロテック ライナ-カートマルチ60
(清掃カート) プロテック ツールカートマルチC
(清掃カート) プロテック ツ-ルカートマルチS
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格59,54594,33933,36581,87259,14882,833
通常出荷日4日目4日目5日目4日目4日目4日目
幅(mm)510830470550500539
奥行(mm)117047011407586001135
高さ(mm)1020104097010139001042
トラスココード736-0631736-0614736-3745137-2764736-0592736-0606
JANコード490318033944049031803394644903180411689490318041152849031803378044903180337798

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト