17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (清掃カート)TTSス-パ-カートS C330-000X-MB
  • コンドル (清掃カート)TTSス-パ-カートS

コンドル (清掃カート)TTSス-パ-カートS

通常単価(税別)
60,79351,278
税込単価
66,87256,406
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・小物が整理できる、カラフルなカラ-リングが魅力のデザインカートです。【用途】・清掃資機材の運...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじカート
  • 幅 (mm)
    510
  • 奥行 (mm)
    890
  • 高さ (mm)
    1020
  • トラスココード
    736-0622
  • JANコード
    4903180339457
  • 質量(g)
    11000.0
  • 材質1
    ボディ・トレー・バケツ:PP
  • 材質2
    フレーム:スチールパイプ
  • 材質3
    ダストパック:ナイロン

型番:

C330-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C330-000X-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじカート
幅(mm)
510
奥行(mm)
890
高さ(mm)
1020
トラスココード
736-0622
JANコード
4903180339457
質量(g)
11000.0
材質1
ボディ・トレー・バケツ:PP
材質2
フレーム:スチールパイプ
材質3
ダストパック:ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C330-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,79351,278
( 56,406 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物が整理できる、カラフルなカラ-リングが魅力のデザインカートです。
【用途】
・清掃資機材の運搬およびゴミ回収に。
【材質】
・ボディ・トレー・バケツ:PP
・フレーム:スチールパイプ
・ダストパック:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (清掃カート)TTSス-パ-カートSの型番C330-000X-MBのページです。 型番C330-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (清掃カート)TTSス-パ-カートSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (清掃カート)TTSス-パ-カートS
(清掃カート) TTSス-パ-カートB
(清掃カート) TTSテクノカート80
(清掃カート) プロテック ツ-ルカートマルチS
(清掃カート) プロテック ツールカートJ
(清掃カート) プロテック ライナ-カートマルチ60
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格60,79359,54594,33982,83333,36581,872
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目4日目
商品タイプそうじカート-----
幅(mm)510510830539470550
奥行(mm)890117047011351140758
高さ(mm)10201020104010429701013
トラスココード736-0622736-0631736-0614736-0606736-3745137-2764

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト