ファクトリーサプライ用品技術窓口

(清掃カート) TTSテクノカート80 C329-000X-MB
  • (清掃カート) TTSテクノカート80

(清掃カート) TTSテクノカート80

通常単価(税別)
94,33966,461
税込単価
103,77373,107
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・組み立て式です。・耐久性の高いスチール製カートです。【用途】・清掃資機材の運搬およびゴミ回収...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    830
  • 奥行 (mm)
    470
  • 高さ (mm)
    1040
  • トラスココード
    736-0614
  • JANコード
    4903180339464
  • 質量(g)
    15000
  • 材質1
    フレーム:スチール●トレー:ポリプロピレン(PP)●ダストパック:ナイロン
  • キャスター
    自在(100mm)×2個、固定(100mm)×2個
  • ブルー

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

C329-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C329-000X-MBの仕様・寸法情報

幅(mm)
830
奥行(mm)
470
高さ(mm)
1040
トラスココード
736-0614
JANコード
4903180339464
質量(g)
15000
材質1
フレーム:スチール●トレー:ポリプロピレン(PP)●ダストパック:ナイロン
キャスター
自在(100mm)×2個、固定(100mm)×2個
ブルー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C329-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,33966,461
( 73,107 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立て式です。
・耐久性の高いスチール製カートです。
【用途】
・清掃資機材の運搬およびゴミ回収。
【材質】
・フレーム:スチール●トレー:ポリプロピレン(PP)●ダストパック:ナイロン
【セット内容】
・トレー3個
・ダストパック1枚
・モップキャッチ1枚

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(清掃カート) TTSテクノカート80の型番C329-000X-MBのページです。 型番C329-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
(清掃カート) TTSテクノカート80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(清掃カート) TTSテクノカート80
(清掃カート) TTSス-パ-カートB
(清掃カート) プロテック ツールカートJ
(清掃カート) プロテック ライナ-カートマルチ60
(清掃カート) プロテック ツールカートマルチC
(清掃カート) プロテック ツ-ルカートマルチS
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格94,33959,54533,36581,87259,14882,833
通常出荷日4日目4日目5日目4日目4日目4日目
幅(mm)830510470550500539
奥行(mm)470117011407586001135
高さ(mm)1040102097010139001042
トラスココード736-0614736-0631736-3745137-2764736-0592736-0606
JANコード490318033946449031803394404903180411689490318041152849031803378044903180337798

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト