17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(ワックス用タンク) プロテック ワイドコ-テイングタンク C296-040X-MB
  • (ワックス用タンク) プロテック ワイドコ-テイングタンク

(ワックス用タンク) プロテック ワイドコ-テイングタンク

通常単価(税別)
24,27121,487
税込単価
26,69823,636
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・ワックス塗布を効率的に行えるタンクです。・運搬に便利なフタや、モップ収納に便利な可動式フック...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質
    その他
  • 奥行(mm)
    740
  • 高さ(mm)
    295
  • 材質1
    ボディ:PP、金網:ステンレス
  • JANコード
    4903180337989
  • トラスココード
    736-2803
  • 質量(g)
    4000.0

型番:

C296-040X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C296-040X-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
材質
その他
奥行(mm)
740
高さ(mm)
295
材質1
ボディ:PP、金網:ステンレス
JANコード
4903180337989
トラスココード
736-2803
質量(g)
4000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
C296-040X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,27121,487
( 23,636 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワックス塗布を効率的に行えるタンクです。
・運搬に便利なフタや、モップ収納に便利な可動式フック付です。
【用途】
・ワックス塗布用タンク。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(ワックス用タンク) プロテック ワイドコ-テイングタンクの型番C296-040X-MBのページです。 型番C296-040X-MBに関する仕様情報を記載しております。
(ワックス用タンク) プロテック ワイドコ-テイングタンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(ワックス用タンク) プロテック ワイドコ-テイングタンク
コンドル (ワックス用タンク)プロテック ワイドコ-テイングタンク 60
ラボペール
バケツ 木製取手
シーバイエス 清掃用品 リンガー・バケツセット(イエロー)
ブルートバケツ
メーカー山崎産業山崎産業アズワン東京硝子器械ディバーシーエレクター
通常価格24,27127,11012,9678,710 -31,9713,051 -
通常出荷日6日目6日目1日目6日目6日目4日目
商品タイプタンク-その他---
材質その他-ステンレス---
奥行(mm)740-----
高さ(mm)295-----
材質1ボディ:PP、金網:ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バケツ(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト