17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(モップ絞り器) プロテツク リンガータンク C289-2-000X-MB
  • (モップ絞り器) プロテツク リンガータンク

(モップ絞り器) プロテツク リンガータンク

通常単価(税別)
18,44016,680
税込単価
20,28418,348
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・取り外せるセパレートタイプのため、メンテナンスも楽に行えます。【用途】・モップ絞り。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップ絞り器
  • JANコード
    4903180334391
  • トラスココード
    736-2765
  • 質量(g)
    1300
  • 材質1
    ステンレス
  • サイズ(mm)
    Φ300×370
  • 容量(L)
    25

型番:

C289-2-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C289-2-000X-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ絞り器
JANコード
4903180334391
トラスココード
736-2765
質量(g)
1300
材質1
ステンレス
サイズ(mm)
Φ300×370
容量(L)
25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
C289-2-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,44016,680
( 18,348 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り外せるセパレートタイプのため、メンテナンスも楽に行えます。
【用途】
・モップ絞り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(モップ絞り器) プロテツク リンガータンクの型番C289-2-000X-MBのページです。 型番C289-2-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
(モップ絞り器) プロテツク リンガータンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(モップ絞り器) プロテツク リンガータンク
(除塵モップ) プロテック ワンタツチダスタ-モップ ECO-600
ダスターモップF45
コンドル (モップ替糸)モップ替糸 Y-5 #8
フイトルモップ(化学モップ)T-30
コンドル (洗浄たわし)プロテック ワンタッチ パットホルダー
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格18,4407,5017,8508522,5033,728
通常出荷日6日目6日目1日目4日目2日目4日目
商品タイプモップ絞り器-モップ-モップ-
JANコード490318033439149031803346364903180170463490318031953449031803388184903180604401
トラスココード736-2765736-2641812-1875736-3052736-2731736-4041
質量(g)1300550.000700.000230.000600150.000
材質1ステンレスプレ-ト:PP(抗菌加工)ハンドル:スチールパイプ●プレート:ABS●モップ糸:ポリエステル、ナイロン綿・ レーヨンハンドル:スチールパイプ●ヘッド:スチール●糸:綿50%・ポリエステル30%・レーヨン20%プレート:ABS

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト