17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

TAC工具部品 ねじ CSP/CSPB/CSTB/SM/SR
タンガロイ
ポリッシャー 単相100V
山崎産業
色メリヤスウエス
ミスミ
(モップ絞り器) プロテツク リンガーヘツド C289-1-000X-MB
  • (モップ絞り器) プロテツク リンガーヘツド

(モップ絞り器) プロテツク リンガーヘツド

通常単価(税別)
32,84128,272
税込単価
36,12531,099
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・絞り圧調節機能付(5色目盛表示付)です。【用途】・モップ絞り。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップ絞り器
  • JANコード
    4903180334384
  • トラスココード
    736-2757
  • 奥行(mm)
    420
  • 幅(mm)
    400
  • 質量(g)
    5900.0
  • 材質1
    スチールユニクロメッキ
  • 高さ(mm)
    90

型番:

C289-1-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C289-1-000X-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ絞り器
JANコード
4903180334384
トラスココード
736-2757
奥行(mm)
420
幅(mm)
400
質量(g)
5900.0
材質1
スチールユニクロメッキ
高さ(mm)
90

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
C289-1-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,84128,272
( 31,099 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絞り圧調節機能付(5色目盛表示付)です。
【用途】
・モップ絞り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(モップ絞り器) プロテツク リンガーヘツドの型番C289-1-000X-MBのページです。 型番C289-1-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
(モップ絞り器) プロテツク リンガーヘツドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(モップ絞り器) プロテツク リンガーヘツド
(除塵モップ) プロテック ワンタツチダスタ-モップ ECO-600
ダスターモップF45
フイトルモップ(化学モップ)T-30
グランドブラシ(PETタイプ)
ニューシルバーワイパー U
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格32,8417,5017,8502,50319,1664,760
通常出荷日6日目6日目1日目2日目6日目1日目
商品タイプモップ絞り器-モップモップ--
JANコード4903180334384490318033463649031801704634903180338818-4903180198610
トラスココード736-2757736-2641812-1875736-2731-579-9865
奥行(mm)420-----
幅(mm)400605450430-175
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト