17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ゴムコンタクト70°

通常単価(税別)
11,62411,100
税込単価
12,78612,210
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】材質がゴムとアルミのゴムコンタクトです。【用途】重研削補助ホイール用として使用できます。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • JANコード
    4562137343475
  • トラスココード
    852-3210
  • 質量(g)
    140
  • 材質1
    ゴム
  • 材質2
    アルミ

型番:

C2-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C2-70の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
4562137343475
トラスココード
852-3210
質量(g)
140
材質1
ゴム
材質2
アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
C2-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,62411,100
( 12,210 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質がゴムとアルミのゴムコンタクトです。
【用途】重研削補助ホイール用として使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムコンタクト70°の型番C2-70のページです。 型番C2-70に関する仕様情報を記載しております。
ゴムコンタクト70°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムコンタクト70°
うずくり用ブラシ
D-24 小
ガラスポリッシュPROベルト
すくらっちべると
ハイパワーナローミニコベルトサンダー
メーカーオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマイン
通常価格11,6247,2831,22114,3526,7802,310
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
JANコード456213734347545621373401224562137340429456213734364245621373418774562137343314
トラスココード852-3210808-0129808-0132852-3221808-0133852-3222
質量(g)14012090600150390.000
材質1ゴムブラシ部:66ナイロン、砥粒●芯材:鉄酸化アルミニウム、動物性油脂酸化セリウム CeO2 布布、ゴム(合成)ジルコニア砥粒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト