17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

(除塵モップ) プロテック ワンタツチダスタ-モップ ECO-600

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,501
税込単価
8,251

【特長】・フリーハンドルにワンタッチで装着できるダスターモップです。【用途】・...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4903180334636
  • トラスココード
    736-2641
  • 幅(mm)
    605
  • 質量(g)
    550.000
  • 材質1
    プレ-ト:PP(抗菌加工)
  • 材質2
    クッションシ-ト:合成ゴム・ナイロン
  • 材質3
    ジョイント:PP

型番:

C268-000X-MB
解除
    数量:

    C268-000X-MBの仕様・寸法情報

    JANコード
    4903180334636
    トラスココード
    736-2641
    幅(mm)
    605
    質量(g)
    550.000
    材質1
    プレ-ト:PP(抗菌加工)
    材質2
    クッションシ-ト:合成ゴム・ナイロン
    材質3
    ジョイント:PP
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C268-000X-MB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,501
    ( 8,251 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フリーハンドルにワンタッチで装着できるダスターモップです。
    【用途】
    ・床掃除用モップホルダーに。
    【材質】
    ・プレ-ト:PP(抗菌加工)
    ・クッションシ-ト:合成ゴム・ナイロン
    ・ジョイント:PP

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    (除塵モップ) プロテック ワンタツチダスタ-モップ ECO-600の型番C268-000X-MBのページです。 型番C268-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
    (除塵モップ) プロテック ワンタツチダスタ-モップ ECO-600のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    (除塵モップ) プロテック ワンタツチダスタ-モップ ECO-600
    ダスターモップF45
    フイトルモップ(化学モップ)T-30
    コンドル スーパー吸水シボレールラーグ
    グランドブラシ(PETタイプ)
    フリーハンドルEX アルミ伸縮パイプ
    メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
    通常価格7,5017,8502,5033,80819,1663,600
    通常出荷日6日目1日目2日目1日目6日目1日目
    JANコード4903180334636490318017046349031803388184903180132843-4903180411139
    トラスココード736-2641812-1875736-2731337-0083-480-5011
    幅(mm)605450430455-90
    質量(g)550.000700.000600165.000-565.000
    材質1プレ-ト:PP(抗菌加工)ハンドル:スチールパイプ●プレート:ABS●モップ糸:ポリエステル、ナイロンハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチール、糸:綿50%、ポリエステル30%、レーヨン20%糸:ポリエステル-ハンドル:アルミパイプ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    モップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました