17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

薄型オイル吸着シート【10個入り】
ミスミ
色メリヤスウエス
ミスミ
中古毛布10枚セット
ミスミ

(回収用カート) リサイクルカート Y-4(フレーム)

通常単価(税別)
25,40021,249
税込単価
27,94023,374
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・移動・設置のしやすいスリムタイプです。【用途】・分別カート。【材質】・フレーム:スチールパイ...

詳細を確認

型番:

C251-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C251-000X-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダストワゴン
用途
ゴミ箱
ダストワゴン
ダストワゴンフレーム
JANコード
4903180339495
トラスココード
736-2471
質量(g)
7000.0
材質1
フレーム:スチールパイプメラミン焼付
奥行(mm)
350
間口(mm)
400
高さ(mm)
945

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C251-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,40021,249
( 23,374 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動・設置のしやすいスリムタイプです。
【用途】
・分別カート。
【材質】
・フレーム:スチールパイプメラミン焼付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(回収用カート) リサイクルカート Y-4(フレーム) の型番C251-000X-MBのページです。 型番C251-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
(回収用カート) リサイクルカート Y-4(フレーム) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(回収用カート) リサイクルカート Y-4(フレーム)
(回収用カート) ダストカートX-J
(回収用カート) ダンボールカート OF-35
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格25,40022,73228,74423,81917,21624,802
通常出荷日1日目6日目6日目5日目14日目5日目
商品タイプダストワゴンダストワゴン-ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
用途ゴミ箱ゴミ箱-屋外用屋外用屋外用
ダストワゴンダストワゴンフレーム-----
JANコード49031803394954903180411658-490318010838149031801083434903180108374
トラスココード736-2471736-3753-737-2078737-2051737-2060

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト