17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

センターフォーマー 厚鋼電線管用
  • センターフォーマー 厚鋼電線管用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

センターフォーマー 厚鋼電線管用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

C15

2020年05月に販売終了となりました。

【特長】
・パイプベンダーの曲げ金型部品です。
【用途】
・配管工事現場などでのご使用に。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
852-2969
曲げ能力
曲げ半径60R、曲げ角度90度(1回曲げ)
質量(g)
500.0
材質1
アルミ合金製

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト