17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (清掃カート)プロテック ツ-ルカートマルチC ラック・バケツセット C230-003X-SP
  • コンドル (清掃カート)プロテック ツ-ルカートマルチC ラック・バケツセット

コンドル (清掃カート)プロテック ツ-ルカートマルチC ラック・バケツセット

通常単価(税別)
14,89913,879
税込単価
16,38915,267
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・小物を収納できるラックやバケツをセットすれば効率よく作業できます。【用途】・ツールカートマル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじカート
  • トラスココード
    736-2382
  • JANコード
    4903180410118
  • 質量(g)
    2600.0
  • 材質1
    バケツ:PP、ラック:スチールクロームメッキ

ご注意

  • カートは付属しませんのでご注意ください。

型番:

C230-003X-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C230-003X-SPの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじカート
トラスココード
736-2382
JANコード
4903180410118
質量(g)
2600.0
材質1
バケツ:PP、ラック:スチールクロームメッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C230-003X-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,89913,879
( 15,267 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物を収納できるラックやバケツをセットすれば効率よく作業できます。
【用途】
・ツールカートマルチC用ラック・バケツセット。

ご注意

  • カートは付属しませんのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (清掃カート)プロテック ツ-ルカートマルチC ラック・バケツセットの型番C230-003X-SPのページです。 型番C230-003X-SPに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (清掃カート)プロテック ツ-ルカートマルチC ラック・バケツセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (清掃カート)プロテック ツ-ルカートマルチC ラック・バケツセット
(清掃カート) プロテック ツ-ルカートマルチS
(清掃カート) プロテック ツールカートマルチC
(清掃カート) プロテック ツールカートJ
(清掃カート) プロテック ライナ-カートマルチ60
コンドル (清掃カート)TTSス-パ-カートS
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格14,89982,83359,14833,36581,87260,793
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目4日目
商品タイプそうじカート----そうじカート
トラスココード736-2382736-0606736-0592736-3745137-2764736-0622
JANコード490318041011849031803377984903180337804490318041168949031804115284903180339457
質量(g)2600.0295008750167003000011000.0
材質1バケツ:PP、ラック:スチールクロームメッキフレーム:スチールパイプクロームメッキフレーム:スチールパイプクロームメッキ●ネット・ラック:スチールクロームメッキ●バケツ:PP●蓋:PVC●ダストパック:ナイロンフレーム:ポリウレタン●ダストパック:ナイロンフロント・サイド・トップパネル:ABSボディ・トレー・バケツ:PP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト