17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(清掃カート) プロテック ツールカートマルチC C-230
  • (清掃カート) プロテック ツールカートマルチC

(清掃カート) プロテック ツールカートマルチC

通常単価(税別)
59,14850,068
税込単価
65,06355,075
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・多彩な使い方ができるシステム式清掃用カートです。・折りたたんで清掃流し台に収納可能です。【用...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    500
  • 奥行 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    900
  • トラスココード
    736-0592
  • JANコード
    4903180337804
  • 質量(g)
    8750
  • 材質1
    フレーム:スチールパイプクロームメッキ●ネット・ラック:スチールクロームメッキ●バケツ:PP●蓋:PVC●ダストパック:ナイロン

型番:

C-230
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-230の仕様・寸法情報

幅(mm)
500
奥行(mm)
600
高さ(mm)
900
トラスココード
736-0592
JANコード
4903180337804
質量(g)
8750
材質1
フレーム:スチールパイプクロームメッキ●ネット・ラック:スチールクロームメッキ●バケツ:PP●蓋:PVC●ダストパック:ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,14850,068
( 55,075 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多彩な使い方ができるシステム式清掃用カートです。
・折りたたんで清掃流し台に収納可能です。
【用途】
・小~中規模の商業・公共施設で使用。
【材質】
・フレーム:スチールパイプクロームメッキ●ネット・ラック:スチールクロームメッキ●バケツ:PP●蓋:PVC●ダストパック:ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(清掃カート) プロテック ツールカートマルチCの型番C-230のページです。 型番C-230に関する仕様情報を記載しております。
(清掃カート) プロテック ツールカートマルチCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(清掃カート) プロテック ツールカートマルチC
(清掃カート) プロテック ツールカートJ
(清掃カート) プロテック ツ-ルカートマルチS
(清掃カート) プロテック ライナ-カートマルチ60
(清掃カート) TTSテクノカート80
(清掃カート) TTSス-パ-カートB
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格59,14833,36582,83381,87294,33959,545
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目4日目
幅(mm)500470539550830510
奥行(mm)600114011357584701170
高さ(mm)9009701042101310401020
トラスココード736-0592736-3745736-0606137-2764736-0614736-0631
JANコード490318033780449031804116894903180337798490318041152849031803394644903180339440

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト