ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パイオラン カーペット固定用両面テープ

通常単価(税別)
1,346
税込単価
1,481
通常出荷日:1日目

【特長】・カーペット固定用の両面テープです。・2面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単に...

詳細を確認
  • 人体には直接貼らないでください。
  • 塩ビ製品、大理石、白木、電気絶縁用には使用しないでください。

型番:

C-206-BLD-50MM
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-206-BLD-50MMの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.25
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
粘着力
8.0・4.0N/10mm、20・10N/25mm
ブルー
JANコード
4967529560438
トラスココード
792-8581
材質1
基材:ポリエチレンクロス
材質2
粘着剤:アクリル系
テープカット条件
手で切断可能
質量(g)
360.000
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
C-206-BLD-50MM
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,346
( 1,481 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーペット固定用の両面テープです。
・2面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。
【用途】
・カーペットの固定に
・引越時の養生シート固定に

ご注意

  • 人体には直接貼らないでください。
  • 塩ビ製品、大理石、白木、電気絶縁用には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイオラン カーペット固定用両面テープの型番C-206-BLD-50MMのページです。 型番C-206-BLD-50MMに関する仕様情報を記載しております。
パイオラン カーペット固定用両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイオラン カーペット固定用両面テープ
吸着カーペットテープ T2660
超強力両面テープ塩化ビニル用
超強力両面テーププラスチック用厚手(箱)
超強力両面テープPE・PP用
超強力両面テープ塩化ビニル用厚手(箱)
メーカーダイヤテックスnitoms日東電工nitoms日東電工nitoms
通常価格1,3461,5866991,6995041,699 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.250.40.170.750.120.75
テープ幅(mm)504020202020
テープ長さ(m)201520102010
基材ポリエチレン不織布不織布ポリエチレン不織布ポリエチレン
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト