17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm
  • ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm

ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm

通常単価(税別)
8,49438,414
税込単価
9,34342,255
通常出荷日:9日目

【特長】・化学薬品用ベルトスリングです。酸洗い、メッキ工程等にご使用いただけます。・青色の芯が見えたら...

詳細を確認
  • 最大使用荷重 (t)
    4
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×10~11

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、温度が60℃を超える場合は荷重を50%にして下さい。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、温度が60℃を超える場合は荷重を50%にして下さい。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.5
816-9472
420
1個
0.75
816-9473
560
1個
1
816-9474
700.0
1個
1.25
816-9475
840.0
1個
1.5
816-9476
980.0
1個
1.75
816-9477
1120
1個
2
816-9478
1260
1個
2.25
816-9479
1400.0
1個
2.5
816-9480
1540.0
1個
2.75
816-9481
1680.0
1個
3
816-9482
1820
1個
3.25
816-9483
1960.0
1個
3.5
816-9484
2100.0
1個
3.75
816-9485
2240.0
1個
4
816-9486
2380.0
1個
4.25
816-9487
2520
1個
4.5
816-9488
2660.0
1個
4.75
816-9489
2800.0
1個
5
816-9490
2940.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,494
( 9,343 )
9日目
10,129
( 11,142 )
9日目
11,760
( 12,936 )
9日目
13,408
( 14,749 )
9日目
15,124
( 16,636 )
9日目
16,776
( 18,454 )
9日目
18,430
( 20,273 )
9日目
20,143
( 22,157 )
9日目
21,796
( 23,976 )
9日目
23,455
( 25,801 )
9日目
25,103
( 27,613 )
9日目
26,752
( 29,427 )
9日目
28,462
( 31,308 )
9日目
30,111
( 33,122 )
9日目
31,821
( 35,003 )
9日目
33,470
( 36,817 )
9日目
35,032
( 38,535 )
9日目
36,740
( 40,414 )
9日目
38,414
( 42,255 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学薬品用ベルトスリングです。酸洗い、メッキ工程等にご使用いただけます。
・青色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、温度が60℃を超える場合は荷重を50%にして下さい。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、温度が60℃を超える場合は荷重を50%にして下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケミカルスリング エンドレス形 幅100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm
ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm
ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm
ポリエステルスリング エンドレス形 幅100mm
ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm
シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅100mm
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格8,494-2,222 -4,227 -9,230 -12,679 -9,105
通常出荷日9日目8日目〜9日目9日目9日目9日目
最大使用荷重(t)4126.36.38
材質1ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリエステルナイロンポリエステル
ベルト寸法(mm)幅×厚さ100×10~1125×10~1150×10~11100×8~9100×8~9100×8~9

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト