17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mm
  • ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mm

ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mm

通常単価(税別)
6,60019,319特別価格
税込単価
7,26021,251特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・化学薬品用ベルトスリングです。酸洗い、メッキ工程等にご使用いただけます。・青色の芯が見えたら...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    50×10~11
  • 等級(級)
    1等

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用してください。
  • 温度が50℃を超える場合は使用荷重を50%以下にして下さい。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、温度が60℃を超える場合は荷重を50%にして下さい。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

質量(g)

最小発注数量
1
360.0
1個
1
500.0
1個
2
640
1個
1
780
1個
3
920.0
1個
1
1060.0
1個
4
1200.0
1個
1
1340.0
1個
5
1480.0
1個
1
1620.0
1個
6
1760.0
1個
1
1900.0
1個
7
2040.0
1個
1
2180.0
1個
8
2320.0
1個
1
2460.0
1個
9
2600.0
1個
1
2740.0
1個
10
2880.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6005,641
( 6,205 )
8日目
7,9006,754
( 7,429 )
9日目
9,2007,862
( 8,648 )
9日目
10,6008,647
( 9,512 )
9日目
11,9009,708
( 10,679 )
9日目
13,20010,769
( 11,846 )
9日目
14,50011,650
( 12,815 )
9日目
15,80012,696
( 13,966 )
9日目
17,20013,821
( 15,203 )
8日目
18,50014,872
( 16,359 )
9日目
11,838
( 13,022 )
9日目
13,408
( 14,749 )
9日目
14,233
( 15,656 )
9日目
15,124
( 16,636 )
9日目
15,951
( 17,546 )
9日目
16,776
( 18,454 )
9日目
17,602
( 19,362 )
9日目
18,430
( 20,273 )
9日目
19,319
( 21,251 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学薬品用ベルトスリングです。酸洗い、メッキ工程等にご使用いただけます。
・青色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具として。
・化学薬品用。
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用してください。
  • 温度が50℃を超える場合は使用荷重を50%以下にして下さい。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、温度が60℃を超える場合は荷重を50%にして下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mm
ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm
ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm
ポリエステルスリング 両端アイ形 幅50mm
ナイロンスリング 両端アイ形 幅50mm
ポリエステルスリング 両端アイ形 幅25mm
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格6,600-3,300 -13,200 -2,743 -4,558 -1,378 -
通常出荷日8日目〜6日目〜9日目7日目4日目〜1日目〜
材質1ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリエステルナイロンポリエステル
ベルト寸法(mm)幅×厚さ50×10~1125×10~11100×10~1150×8~950×8~925×8~9
等級(級)1等1等1等3等3等3等

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト