17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

丸イス ビニールレザー スチールパイプ

通常単価(税別)
2,765
税込単価
3,042
通常出荷日:4日目

【材質】・脚部:φ19.1mmスチールパイプ 粉体塗装・座部:合板、ウレタンフォーム

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

種類

トラスココード

JANコード

最小発注数量
丸型・円型
120-2574
4942646010967
1個
丸型・円型
120-2603
4942646010974
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,765
( 3,042 )
4日目
2,765
( 3,042 )
4日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・脚部:φ19.1mmスチールパイプ 粉体塗装
・座部:合板、ウレタンフォーム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸イス ビニールレザー スチールパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸イス ビニールレザー スチールパイプ
スタッキングチェア スチールパイプ
スタッキングチェア ステンレスパイプ
ミーティングチェア SZ-4
ミーティングチェア メッキ脚テーブル付 布張り
ミーティングチェア 塗装脚 布張り
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格2,76510,812 -12,93715,39329,13111,011
通常出荷日4日目1日目〜8日目9日目9日目9日目
質量(g)18004400.04000.05000.05500.04200.0
材質1脚部:φ19.1mmスチールパイプ 粉体塗装背部・座部:成形合板・ウレタンフォーム背部・座部:成形合板・ウレタンフォーム強化樹脂成型品(耐候剤入)背座:PP樹脂成型品背座:PP樹脂成型品
材質2座部:合板、ウレタンフォーム脚部:φ13mmハイテンションスチールパイプ(クロームメッキ)脚部:φ13mmステンレスパイプ(電解研磨仕上げ)-パイプ:スチール、クロムメッキパイプ:スチール、粉体塗装
座幅(mm)320--432--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト