ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT3 T3-M C175-000X-MB

コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT3 T3-M

通常単価(税別)
208,543
税込単価
229,397
通常出荷日:4日目

【特長】・大変丈夫なスチール製の、大容量総合補充用ワゴンです。・折りたたみ式補助ハンドルです。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじカート
  • 幅 (mm)
    660
  • 奥行 (mm)
    1590
  • 高さ (mm)
    1000
  • トラスココード
    201-4325
  • JANコード
    4903180319916
  • 質量(g)
    65000.0
  • 材質1
    フレーム:メラミン焼付、棚・側板:スチールメラミン焼付、コップ入れ袋:綿帆布

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

C175-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C175-000X-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじカート
幅(mm)
660
奥行(mm)
1590
高さ(mm)
1000
トラスココード
201-4325
JANコード
4903180319916
質量(g)
65000.0
材質1
フレーム:メラミン焼付、棚・側板:スチールメラミン焼付、コップ入れ袋:綿帆布

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C175-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
208,543
( 229,397 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大変丈夫なスチール製の、大容量総合補充用ワゴンです。
・折りたたみ式補助ハンドルです。
【用途】
・大規模ホテルのリネン・浴衣・カバー、備品類の補充用ワゴン。
【商品仕様】
・(mm):660×1590×1000
・補助ハンドル・シーツストックを畳んだ時 (mm):660×1290×1000(キャスター・バンパー含む)
・布袋(mm):510×250×200
・JANコード:4903180319916
・質量:65kg
【材質/仕上】
・フレーム:メラミン焼付
・棚・側板:スチールメラミン焼付
・コップ入れ袋:綿帆布

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT3 T3-Mの型番C175-000X-MBのページです。 型番C175-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT3 T3-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT3 T3-M
コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT-1
リサイクル用システムカート自立式OS
コンドル (清掃カート)TTSス-パ-カートS
コンドル (清掃カート)プロテック ツ-ルカートマルチC ラック・バケツセット
リサイクルカートY-2(ECO袋MT)
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格208,543147,97056,71060,79314,8998,657
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目7日目
商品タイプそうじカートそうじカートそうじカートそうじカートそうじカートその他
幅(mm)660670610510-525
奥行(mm)159014701350890-680
高さ(mm)100011309301020-680
トラスココード201-4325201-4337-736-0622736-2382-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト